Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hjorthagen armchair
Hjorthagen armchair
    Nola

    Hjorthagen armchair

    Google-Übersetzung,
    Die Bänke, der Sessel und der Tisch der Möbelgruppe Hjorthagen sind die perfekte Kombination aus traditionellen Gartenmöbeln und modernem Outdoor-Design. Jedes Stück ist aus Holz gefertigt und ehrt die lange Tradition der Handwerkskunst, die skandinavische Holzmöbel auszeichnet. Die Möbelgruppe Hjorthagen erfindet traditionelle bemalte Holzmöbel in einem langlebigen Outdoor-Stil neu, der jeder Umgebung ein Element raffinierter Handwerkskunst verleiht. Gestaltung: Peter Brandt.
    Spezifikation
    • Alkyd oil enamel on pine or oiled oak or Sioo-treated oak. Also available in FSC-Mahogny. Standard colours in Yellow NCS S 3060-Y20R, White NCS S 0502-Y, Green NCS S 8010-B90G or Reddish-brown NCS S 4550-Y80R. Non standard colours for an additional fee. Seat and back, dimension 32×192 mm profile-planed glulam, frame 42mm. Alkyd oil enamel on pine, oiled oak. The legs are provided with plastic feet. Freestanding. Two complete ground security fixings can be ordered separately, see article U16-55. Mounting of four legs requires two sets of fixings. Maintenance: Paint on pine can be improved as needed with alkyd oil enamel. Oil oak at least once a year. The oak will turn grey when used outdoors.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhjorthagen_armchair
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)890
    • Breite (mm)590
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit