Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hjorthagen backed bench
Nola

Hjorthagen backed bench

Google-Übersetzung,
Diese Bank mit Rückenlehne führt wie der Tisch, die Sessel und die Bänke der Familie Hjorthagen die schwedische Tradition bemalter Möbel fort. Die mit Alkydöl-Emaille lackierte Bank ist robust genug für den ganzjährigen Einsatz im Freien. Eine unlackierte Version der Bank ist auch in geölter Eiche erhältlich, die die natürliche Schönheit der Holzmaserung zur Geltung bringt. Gestaltung: Peter Brandt.
Spezifikation
  • The slats in the seat and backrest measure 32 mm x 192 mm. Delivered in parts. To be assembled with the bolts enclosed. Variants: Oiled oak or painted pine. The slats in the seat and backrest are made from profile-planed glue-laminated pine. The wood is painted with alkyd oil enamel in standard colours NCS S 3060-Y20R, NCS S 0502-Y, NCS S 8010-B90G or NCS S 4550-Y80R. The legs are fitted with plastic feet. Freestanding. The bench can be secured to the ground with fixtures ordered separately. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken. Painted pine can be treated as needed with alkyd oil enamel.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhjorthagen_backed_bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBacked benches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)890
  • Breite (mm)1860
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit