Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hjorthagen backed bench - with armrests
Nola

Hjorthagen backed bench - with armrests

Google-Übersetzung,
Diese Bank mit Rückenlehne führt wie der Tisch, die Sessel und die Bänke der Familie Hjorthagen die schwedische Tradition bemalter Möbel fort. Die mit Alkydöl-Emaille lackierte Bank ist robust genug für den ganzjährigen Einsatz im Freien. Eine unlackierte Version der Bank ist auch in geölter Eiche erhältlich, die die natürliche Schönheit der Holzmaserung zur Geltung bringt. Gestaltung: Peter Brandt.
Spezifikation
  • Delivered in parts. To be assembled with the bolts enclosed. Oiled oak or painted pine. The slats in the seat and backrest are made from profile-planed glue-laminated pine. The wood is painted with alkyd oil enamel in standard colours NCS S 3060-Y20R, NCS S 0502-Y, NCS S 8010-B90G or NCS S 4550-Y80R. The legs are fitted with plastic feet. Non standard colours for an additional fee. Freestanding. The bench can be secured to the ground with fixtures ordered separately. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken. Painted pine can be treated as needed with alkyd oil enamel.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhjorthagen_backed_bench_armrest
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBacked benches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)890
  • Breite (mm)1860
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)