Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hjorthagen bench
Nola

Hjorthagen bench

4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Bemaltes Holz ist seit mehreren Jahrhunderten in schwedischen Möbeln beliebt und geht auf die Zeit zurück, als lokale Tischlerarbeiten bemalt wurden, um französischen Möbeln zu ähneln. Paradoxerweise wurden bemalte Holzmöbel später zum schwedischen Markenzeichen. Diese Bank, wie auch der bemalte Tisch, die Sessel und die Bänke der Hjorthagen-Familie, machen Elemente dieses Stils langlebig genug für den Außenbereich. Gestaltung: Peter Brandt
Spezifikation
  • Delivered in parts for assembly with the bolts provided. The bench is made in oiled oak, or alternatively, painted pine. The seat and backrest are made in profile-planed glulam. Plastic feet are provided for the legs. The standard colours for the painted pine are yellow NCS S 3060-Y20R, white NCS S 0502-Y, Green NCS S 8010-B90G and reddish-brown NCS S 4550-Y80R. Variants: The bench is made in oiled pine, oiled mahogany or in alkyd oil enamel on pine, standard colours. Freestanding. Ground fixtures can be ordered separately using product code U16-55. Two sets of ground fixings are required to mount all four legs. Maintenance: Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed. The oak should be oiled at least once a year. The oak will darken and turn grey over time.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhjorthagen_bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)460
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (7)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (14)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit