Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hjorthagen table - rectangular
Nola

Hjorthagen table - rectangular

Google-Übersetzung,
Die Bänke, der Sessel und der Tisch der Möbelgruppe Hjorthagen sind die perfekte Kombination aus traditionellen Gartenmöbeln und modernem Outdoor-Design. Jedes Stück ist aus Holz gefertigt und ehrt die lange Tradition der Handwerkskunst, die skandinavische Holzmöbel auszeichnet. Die Möbelgruppe Hjorthagen erfindet traditionelle bemalte Holzmöbel in einem langlebigen Outdoor-Stil neu, der jeder Umgebung ein Element raffinierter Handwerkskunst verleiht. Gestaltung: Peter Brandt
Spezifikation
  • Fully assembled. The furniture frames are made from alkyd oil-enamelled pine or oiled oak. The seats and backrests are made in glulam. Freestanding. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhjorthagen_rectangular_table
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)1650
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (7)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (14)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit