Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hot Stone seating
Nola

Hot Stone seating

Google-Übersetzung,

Beheizte Oberflächen fördern die Entspannung und verleihen den Sitzgelegenheiten bei kaltem Wetter ein luxuriöses Element. Die Hot Stone Bank ist mit einem integrierten Heizsystem ausgestattet, das die Oberfläche beim Einschalten erwärmt. Der Terrazzo besteht aus Marmor- und Granitsplittern, die in einer Oberfläche aus poliertem Beton sichtbar sind, der sowohl langlebig als auch pflegeleicht ist. Die Bank eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich, wo ihre runde Form die scharfen Winkel und quadratischen Formen weicher macht, die für die urbane Architektur charakteristisch sind.

Spezifikation
  • Dimensions

    Ø inner: 129.2 cm
    Ø outer: 159.2 cm
    Weight:

     appr 2 tonnes
    Product number:

    U12-03 Hot Stone bench in terrazzo

    U12-03EL Hot Stone bench in terrazzo w/ electrical parts

    Assembly:

    The bench is manufactured with heating cables drawn through plastic pipes beneath the surface. A certified electrician is required to connect the electricity conduits to mains power supply.

    Variants:

    Also available in light-coloured terrazzo.

    Materials:

    Terrazzo concrete, electrical cables and power unit with stainless steel door.

    Placement:

    Freestanding.

    Maintenance:

    Clean with detergent as required.

    Character:

    A smooth, round contemporary bench with an integrated heating system that heats the seat in winter.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhot_stone
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)511
  • Breite (mm)1592
  • Tiefe (mm)1592
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)2000
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)