Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kalmar armchair
Kalmar armchair
    Nola

    Kalmar armchair

    Google-Übersetzung,
    Jedes Stück der Kalmar-Möbelgruppe verbindet modernes Design mit ergonomischer Form in einem eleganten Indoor-Outdoor-Stil. Die Sitze sind leicht geneigt, um den Stuhl und die Bänke bequemer zu machen, und die Rückenlehnen sind mit einer subtilen Kurve versehen, die die Wirbelsäule umschließt. Die Bank ist eine beliebte Wahl für Kaianlagen und Parks mit Panoramablick über die Landschaft, wo sich die Sitzenden bequem entspannen können, während sie die Aussicht genießen. Design: Lars Gunnars.
    Spezifikation
    • The backed bench and armchair are fully assembled. Oiled oak or mahogny, and alkyd oil enamel on pine grey or reddish-brown are standard for table, backed bench and armchair. Oiled teak on demand. Freestanding and attachable. The benches and tables can be attached by using the U11-08 four-piece set of fittings. Maintenance: Oiled wood should be reoiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and teak turns grey. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as required.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkalmar_armchair
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)