Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kalmar table - square
Nola

Kalmar table - square

Google-Übersetzung,
Die Kalmar-Möbelgruppe ist eine bevorzugte Wahl für Kaibereiche und Parks mit Panoramablick über die Landschaft, sodass sich die Sitzenden bequem entspannen können, während sie die Aussicht genießen. Der Kalmar-Tisch verbindet modernes Design mit effizienter Form in einem eleganten Indoor-Outdoor-Stil. Zusammen mit anderen Designs aus der Kalmar-Möbelgruppe schafft der Tisch Platz für Mahlzeiten im Freien, Meetings oder Entspannung. Design: Lars Gunnars.
Spezifikation
  • Rectangular, square or round table. The table is available in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. Oiled teak or oiled FSC- mahogny on demand. The table is in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. The legs and supports are made in steel. All steel pieces are zinc-electroplated and powder-coated in standard colours. Attachable or freestanding. Maintenance: Oiled oak should be re-oiled regularly, at least twice a year. Oiled oak will turn grey over time. Painted pine can be improved as needed with alkyd oil enamel. Any scratches to the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkalmar_table_square
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)720
  • Tiefe (mm)720
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)