Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kebne 3 outdoor gym
Nola

Kebne 3 outdoor gym

Google-Übersetzung,
Kebne ist nicht nur ein weiteres Outdoor-Fitnessstudio, sondern ein Aktivitäts- und Bewegungszentrum für die ganze Gemeinde. Kebne wurde mit Blick auf Outdoor-Fitness entwickelt und ist ein System aus dreidimensionalen Rahmen für Widerstandstraining mit geringem Aufprall, allgemeine Körperkonditionierung, Dehnung, Beugung, Spaß und Spiel. Das Design besteht aus fünf ergonomischen Einheiten, die Bewegungsstationen in städtischen Parks oder in Landschaften außerhalb des Stadtzentrums bieten. An den Rahmen sind leicht verständliche Diagramme angebracht, die zeigen, wie das System verwendet werden kann. Design: Kauppi & Kauppi
Spezifikation
  • Knock down system. Bolts to the ground with screws. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground) Variants: Five models Height: 45-210 cm. Standard colors: Gray RAL 7016 antracit, Yellow RAL 1023 och red RAL 3009. Materials: Electro-plated powdercoated 38 x 2,5 mm steel pipe. Accoya® wood. Placement: The frames can be attached to almost any surface material or cast in concrete, with room for a layer of cushioning to be added underneath. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground) Examples: For schools, gardens, waterside parks and outdoor recreational areas.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKebne3_2_outdoor_gym
  • ProduktfamilieSpecial Designs
  • ProduktgruppeOutdoor activity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1050
  • Breite (mm)2100
  • Tiefe (mm)1400
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit