Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Korg armchair
Nola

Korg armchair

Google-Übersetzung,
Die Möbelgruppe Korg zeichnet sich durch klare Linien und weiche Konturen aus, die ihr einen zeitgemäßen Charakter verleihen. Die Serie ist eine beliebte Wahl für Außenbereiche und besteht aus Sesseln, Bänken mit Rückenlehne und modularen Sitzsystemen, die vielseitige Designs schaffen. Die Sitze und Rückenlehnen von Korg bestehen aus Stahlfäden, die jedem Produkt ein solides Profil verleihen und dennoch Licht durchlassen. Regen und Wasser perlen ohne bleibende Spuren ab, wodurch die Produkte praktisch wartungsfrei sind. Jeder Tisch und Sitz ist an einer zylindrischen Stütze befestigt, die fest mit dem Boden verschraubt wird. Gestaltung: Thomas Bernstrand.
Spezifikation
  • The furniture group consists of an armchair, a table and a backed bench. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel. Armchair - Noir 200 Sablé. Korg table - Noir 200 sablé Korg backed bench - red/orange RAL 2002. Table RAL YAZD 2525 Sablé YW370F Other colors available upon request, for a start up fee. Placement: Ground mounted. Maintenance: Maintenance-free . Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkorg_armchair
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)870
  • Breite (mm)640
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)