Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Korg swivel chair
Nola

Korg swivel chair

Google-Übersetzung,
Die Möbelgruppe Korg zeichnet sich durch klare Linien und weiche Konturen aus, die ihr einen zeitgemäßen Charakter verleihen. Die Serie ist eine beliebte Wahl für Außenbereiche und besteht aus Sesseln, Bänken mit Rückenlehne und modularen Sitzsystemen, die vielseitige Designs schaffen. Die Sitze und Rückenlehnen von Korg bestehen aus Stahlfäden, die jedem Produkt ein solides Profil verleihen und dennoch Licht durchlassen. Regen und Wasser perlen ohne bleibende Spuren ab, wodurch die Produkte praktisch wartungsfrei sind. Jeder Tisch und Sitz ist an einer zylindrischen Stütze befestigt, die fest mit dem Boden verschraubt wird. Gestaltung: Thomas Bernstrand.
Spezifikation
  • Armchair spinn. The furniture group consists of an armchair, a table and a backed bench. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel. Armchair - Noir 200 Sablé. Korg table - Noir 200 sablé Korg backed bench - red/orange RAL 2002. Table RAL YAZD 2525 Sablé YW370F Other colors available upon request, for a start up fee.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkorg_swivel_chair
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)87
  • Breite (mm)64
  • Tiefe (mm)60
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (7)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (14)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit