Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Leksand park bench
Nola

Leksand park bench

Google-Übersetzung,
Der klassische Leksand-Stuhl, dessen Ursprünge bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen, lieferte die Inspiration für diese elegante Rückenbank und den großzügigen Sessel. Beide Produkte sind mit Sitzhöhen und Armlehnen ausgestattet, die für die Verwendung durch Personen optimiert sind, die möglicherweise weniger leistungsfähig sind. Hergestellt aus FSC-zertifiziertem Cumaroholz mit Metallteilen aus sandgegossenem Aluminium, sind die Möbel von unübertroffener Qualität. Dadurch ist Leksand robust genug, um harten Wintern standzuhalten, sodass die Produkte das ganze Jahr über im Freien bleiben können. Design: Thema.
Spezifikation
  • FSC-certified cumaro wood with metal parts crafted from sand-casted aluminium. Color: Grey, RAL Gris 150 Sablé finstruktur. Other colors are available for an extra cost. Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerleksand-park-bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBacked benches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1685
  • Tiefe (mm)610
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)60
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)