Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ljusnan table
Ljusnan table
Ljusnan table
    Nola

    Ljusnan table

    Google-Übersetzung,

    Ljusnan ist ein ansteckbarer kleiner Tisch mit beleuchteter Unterseite, der an anderen Produkten wie Wänden, Einzelbänken oder anderen festen Installationen montiert werden kann, wo ein Tablett oder eine Oberfläche zum Platzieren von Alltagsgegenständen oder als Stütze benötigt wird.

    Der Tisch verfügt über eine Tischplatte aus Stahl mit integrierter LED-Leuchte, die das Licht nach unten und zu den Seiten abstrahlt und so eine angenehm einladende und sichere Atmosphäre schafft. Die Tischgröße ist genau richtig für zwei Arme, ein Skizzenbuch, einen Laptop oder zwei Tassen mit Thermoskanne.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerljusnan-table
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-11 00 00
    • OmniClassTitelSite Products

    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit