Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Minimal bench - 3 seats
Nola

Minimal bench - 3 seats

4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Wie der Name vermuten lässt, sind die Bank und der dazugehörige Tisch minimalistisch im Stil, aber maximal in Wert, Leistung und Haltbarkeit. Durch die Einfachheit des Designs eignet sich Minimal für fast jede Inneneinrichtung, ist aber auch leicht zu pflegen, zu stapeln und zu verstauen. Design: Ola Rune und Eero Koivisto.
Spezifikation
  • Fully assembled. One-, Two- and Three-seaters. An upholstered version is available upon request. The wooden parts are made in oiled wood veneer and the frame is made in black powder-coated steel. The beech version is made in solid beech wood. Optional color for an additional fee. Placement: Pre-prepared to be attached to the ground. Maintenance: Oil as needed.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerminimal_bench3
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)460
  • Breite (mm)1210
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)21
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)