Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parco bar stool
Nola

Parco bar stool

Google-Übersetzung,
Die Outdoor-Möbelgruppe Parco, die heute ein Favorit von Landschaftsarchitekten ist, wurde ursprünglich mit einem runden Tisch und einer eleganten drehbaren Sitzgelegenheit auf den Markt gebracht, die gemischt und angepasst werden können, um individuelle Sitzarrangements zu schaffen. Die Gruppe wurde weiter ergänzt durch einen rechteckigen Tisch, eine schlanke Bank ohne Rückenlehne und eine aufrechte Bank mit Armlehnen und Rückenlehnen, die Sofa-ähnlichen Komfort bieten. Jedes Stück ist so konzipiert, dass es direkt auf dem Boden montiert werden kann, um eine dauerhafte Befestigung in der Landschaft, in öffentlichen Räumen oder in privaten Innenhöfen zu ermöglichen. Design: Broberg & Ridderstraße.
Spezifikation
  • AssemblyThe tables are fully assembled. The seating requires easy assembly with four M10 x 16 bolts provided. Variants: Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. A choice of standard colours is available. The armchair and footstool can be ordered as revolving versions. Materials: The items are made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, gold-chromed, powder-coated steel available in choice of standard colours: dark green RAL 6015 or red RAL 2001. The wood can be coloured in NCS S 8005-G50Y or NCS S 2070-Y70R. Other finishes are available at an extra cost. The seating side supports, crossbar and base plate are made in laser-cut sheet steel. The armrests are made in 6 mm steel. The table’s brace-wire and ribs are made in 5 mm steel plate and the base is made in 8 mm steel plate. Placement: The legs can be extended to be cast in concrete 40 cm beneath the surface or can bolt into fittings on the ground. The bolt-holes have a diameter of 13 mm for a M12 bolt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerparco_bar_stool
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeStools
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)