Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parco swivel chair with table
Nola

Parco swivel chair with table

Google-Übersetzung,
Die Parco Furniture Group ist mit ihrer zeitgemäßen Silhouette, den praktischen Formen und bequemen Sitzen überall eine beliebte Wahl für urbane Landschaften. Die Gruppe umfasst Drehstühle, Bänke mit Rückenlehne, Esstische und Cafétische, die in einer Vielzahl von Farben und Kombinationen gemischt und aufeinander abgestimmt werden können. Ergänzt wird die Gruppe in dieser Saison durch einen bodenmontierten Drehstuhl mit integrierter Tischplatte. Entwurf: Broberg & Ridderstråle.
Spezifikation
  • Simple assembly is required. Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. Materials: Made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel available in red RAL 2001, gray RAL 7022 or Light grey Gris 2150 Sablé. Wood in standars colors red NCS S 2070-Y70R or grey NCS S 8000-N. Non standard colours for an additional fee. Table in marble stone, Ø30 cm. Placement: Ground-mounted. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Wood should be oiled regularly.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerparco_swivel_chair_table
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)