Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wembley Park bench
Nola

Wembley Park bench

Google-Übersetzung,

Dieses eindrucksvolle abgestufte Sitzsystem schafft eine platzsparende Sitzanordnung, die ebenso auffällig wie praktisch ist. Wie Stadionsitze kombiniert Wembley die Treppe und die Sitzgelegenheiten in einem einzigen Ausdruck. Die Sitzbänke biegen sich zu einer eleganten Kurve, die den Zuschauern Aussichtspunkte in mehrere Richtungen bietet. Ob für Zuschauer, Einkäufer oder Studenten während einer Pause, Wembley bietet einzigartige Sitzgelegenheiten auf mehreren Ebenen, die von Menschen in vielen Lebensbereichen genossen werden können.

Spezifikation
  • Dimensions:

    Length: 190 cm
    Depth: 130 cm
    Overall height: 78 cm
    Seat depth: 45 cm
    Weight: 80 kg

    Individual Dimensions:

    Step heights:
    Bottom step: 28 cm
    Middle step: 53 cm
    Top step: 78 cm
    Metal parts in frame: 50 mm × 70 mm
    Wooden slats: 42 mm x 130 mm (width)

    Materials:

    Oiled Red Oak.
    Oiled Teak.
    Cover-glazed Pine / Beech.

    The frame is made from recyclable cast aluminium. The seating is made in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. Other kinds of wood are available upon request. The painted pine is produced in standard colours reddish brown NCS S 4550-Y80R, light green NCS S 6010-G10Y, green NCS S 8010-G10Y or light grey NCS S 5502-B.

    Standard colours:

    NCS S 4550-Y80R (Röd)NCS S 6010-G10Y (Grön)NCS S 8010-G10Y (Grön)NCS S 5502-BProduct number

    U22-35 Wembley Park bänk. Oljad ek, blästrad aluminium.
    U22-36 Wembley Park bänk. Laserad furu, blästrad aluminium.
    U22-37 Startkostnad icke standardfärg trä.

    Additional description number:

    Specify your choice of wood, ie oiled oak, teak or painted pine.
    If choosing painted pine, please state colour:
    NCS S 4550-Y80R reddish brown
    NCS S 6010-G10Y light green
    NCS S 8010-G10Y green
    NCS S 5502-B light grey
    Other colours are available upon request.

    Assembly and placement:

    Assembled.
    Freestanding.
    Attachable.

    Maintenance:

    The oiled oak or teak should be maintained regularly, at least twice a year. With time the oak darkens and the teak turns grey. Polyester powder-coated steel can be improved when needed with alkyd oil enamel. Painted pine can be improved when needed.

    Maintenance advice:

    Variants:

    Oiled oak, oiled teak or alkyd oil enamel on pine.

    Character:

    Wembley Park's tiered benches form a unique space-saving seating arrangement.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwembley_park_bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)780
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)1300
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)80
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)