Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5" Marquise 2000 Lumen New Construction Housing

5" Marquise 2000 Lumen New Construction Housing

Google-Übersetzung,
Kommerzielle LED-Downlights mit hohem Lumen und tiefen Kegelreflektoren. Dimmbare Cree®-LEDs und Cree®-LED-Treiber für zuverlässige Leistung. Erhältlich mit 850, 1250 und 2000 Lumen in 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K und Comfort Dimming (2700 K bis 1800 K) Temperatur und cULus-gelistet. Die Marquise-Serie ist mit 120 V oder 277 V für leichte kommerzielle Anwendungen im High-End-Wohnbereich spezifizierbar und bietet dedizierte EM-Gehäuse-Backups für Neubau- und Umbauanwendungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernora-nhm-520
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeDownlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente