Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED Recessed Multiple Trim, 1 Light Linear Configuration

LED Recessed Multiple Trim, 1 Light Linear Configuration

Google-Übersetzung,
MERKMALE:
Eine schöne geschlossene Stahlfrontplatte. Kardanische Aufhängung auf 1,5 Zoll für ein sauberes Erscheinungsbild der Decke. Erhältlich in linearen Konfigurationen mit 1, 2 und 3 Lampen. Hervorragend geeignet für die Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen und architektonischen Anwendungen.

Trimmen
Die Aluminium-Frontplatte ist ein geflanschtes, nahtlos gestanztes Metall. Jeder LED-Gimbal lässt sich unabhängig horizontal um 360 Grad und vertikal um 35 Grad einstellen.

Montage
Die Verkleidung umfasst zwei „V“-Torsionsfedern, um die Verkleidung sicher am Gehäuse zu befestigen.

Kompatible Gehäuse für mehrere Beleuchtungssysteme: NMRG-Serie
Technische Spezifikation
  • Referenznummernora-nmrt-11
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeGeneral Luminaries, Non Directional
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit