Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aiden 15W LED Track Head

Aiden 15W LED Track Head

Google-Übersetzung,
Aiden, ein cULus-gelisteter, hochlumiger 15-W-LED-Schienenkopf mit zwei verschiedenen Strahlverteilungen, 18º und 38º, kann um 350º horizontal und 90º vertikal eingestellt werden und bietet bis zu 1100 Lumen und 80+ CRI. Aiden ist für den Einsatz in Einzelhandels-, Gewerbe- und Wohnumgebungen konzipiert. Wärmeableitende Lamellen optimieren das Wärmemanagement. Aiden wird in zwei Farbtemperaturen angeboten, 3000 K warmweiß und 4000 K kaltweiß, hat eine Ein- oder Zweikreis-Schienenfähigkeit und ist im Standard-H-Stil oder optional im J-Stil erhältlich. Ausführungen umfassen Weiß, Schwarz und Silber.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernora-nte-845
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeSpots and Tracklight Specialties
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit