Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
66W T-Wash LED Wall Wash Track

66W T-Wash LED Wall Wash Track

Google-Übersetzung,
Eine neue LED Track Wall Wash-Leuchte für Einzelhandels- und gewerbliche Anwendungen ist jetzt von N-Spec erhältlich. T-Wash verfügt über ein Gehäuse im architektonischen Stil, das das LED-Modul, den Treiber, den Reflektor und eine mattierte Linse für eine gleichmäßige Lichtverteilung enthält. Die 33W ist eine LED-Schienenleuchte aus extrudiertem Aluminium. Zwei (2) Befestigungspunkte verteilen das Gewicht und halten die Leuchten in einer sichtbaren parallelen Linie zur Schiene für architektonische Attraktivität und gleichmäßige Lichtverteilung mit 3850 Lumen und erhältlich in 3000K oder 4000K Lichtleistung. Erhältlich in Schwarz, Weiß oder Silber und optional mit Schienen im J- oder L-Stil.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernora-nte-89066
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeSpots and Tracklight Specialties
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit