Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SoundGuard Balcony inward opening door w/sec. sash Paneled
NorDan

SoundGuard Balcony inward opening door w/sec. sash Paneled

Google-Übersetzung,

Nach innen öffnende, drehende, getäfelte 2+1-Tür mit äußerer Aluminiumverkleidung.

Die perfekte Wahl
NorDan Kvillsfors ist die perfekte Wahl für Fenster und Balkontüren für den Projektmarkt. Kvillsfors wird in einer Vielzahl von Kombinationen angeboten, von dreifach verglasten Fenstern bis hin zu unseren 2+1-gekoppelten Fenstern, eine Option, die Platz für Sonnenschutzrollos zwischen den Verglasungseinheiten lässt. Brandschutzfenster und Schallschutzfenster sind einige der Spezialitäten in der Produktpalette von NorDan Kvillsfors.

Flexible Kombinationen
NorDan Kvillsfors ist eine führende Marke auf dem Projektmarkt. Es ist auch Teil eines der führenden Fenster- und Türenhersteller Skandinaviens. Wir bieten eine breite Palette von Produkten mit einer Reihe von Optionen an, wobei wir praktisch wartungsfreies Aluminium und nachhaltiges Holz als Hauptmaterialien verwenden.

Spezifikation
  • Product Specifications

    Frame depth: 115 mm
    Width: Min: 400 mm / Max: 1080 mm
    Height: Min: 1880 mm / Max: 2470 mm
    Width + Height:
    Sash weight: 70-90 kg

    Standard Attributes

    U-value: 1,0 Wm2/K
    Cleaning: Cleanable from the inside
    Sound reduction: Rw 42 dB / Rw 49 dB
    Fire rating: -
    Rain resistance: Class 9A according to EN12208
    Lowest U-value: U-value: 0,9 Wm2/K

    Technical Specification

    Glazing:D4-16 energy + argon + VK + 4 mm float
    Exteriour cladding: Aluminium
    Inside material: Timber
    Child safety: Yes
    Emergency exit: Yes
    Ventilation position: Yes, window brake
    Burglar protection: Yes, as an option
    Vacuum treated timber: No
    Fitting ironmongery: Galvanized bolt hinge
    Closing ironmongery: Galvanized espagnolette with hardened locking pins
    Blinds: Yes, between glass, optional
    Can be part of a combination: Yes
    Ventilation: Yes, optional

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNORDAN-P1-FY
  • ProduktfamilieSoundGuard
  • ProduktgruppeSoundGuard (with secondary sash)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit