Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FB SBBA Manual Damper

FB SBBA Manual Damper

Google-Übersetzung,

Nordfab FB Ducting verfügt über eine flache Kante an den Anschlussenden. FB SBBA-Dämpfer lassen sich mithilfe von FB-Clips, die um die flache Kante an jedem Ende befestigt werden können, einfach mit anderen Kanalkomponenten verbinden.

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Erhältlich in den Größen Ø 080-400 mm, siehe Artikelnummern unten

Die SBBA ist eine Rundschieberklappe zum dichten Verschließen. In geschlossener Stellung ist die Klappe luftdicht und geräuschlos. Da sich in geöffneter Stellung kein Klappenblatt im Luftstrom befindet, eignet sich die Klappe für den Einsatz in Systemen für staubhaltige Luft. Die Klappe wird zum Verschließen von Absaugstellen an Maschinen und an derzeit nicht genutzten Arbeitsplätzen eingesetzt.

BESTELLBEISPIEL:
Dämpferhandbuch SBBA Galv 150FB

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv2,608210004512‍
    100Galv2,708210004513‍
    125Galv3,308210004517‍
    140Galv4,048210004519‍
    150Galv4,208210004520‍
    160Galv4,708210004522‍
    180Galv5,508210004523‍
    200Galv6,208210004524‍
    225Galv6,708210004526‍
    250Galv7,708210004527‍
    300Galv10,208210004528‍
    315Galv11,708210004529‍
    350Galv11,808210004530‍
    400Galv14,208210004531‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-fb-sbba-manual-damper
  • ProduktfamilieFB Ducting
  • ProduktgruppeDampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien