Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HV Reinforced Branch

HV Reinforced Branch

Google-Übersetzung,

Abzweigrohre mit Spänefang. 45° Abzweig.

Der Begriff „Hochvakuum“ bezieht sich auf den hohen Unterdruck und den niedrigen Luftstrom, der zum Auffangen, Transportieren und Filtern von Dämpfen, Staub und anderen Partikeln verwendet wird.

Unsere Lösungen umfassen:
• Absaugung von Schweißrauch
• Absaugung von Schleifstaub direkt von der Handschleifmaschine dank unserer Auswahl an Verteilern, die zu den meisten Handschleifmaschinen auf dem Markt passen
• Reinigung von Böden, Maschinen etc. mit unserem umfangreichen Zubehör
• Transport großer Mengen an Material, das sowohl schwer als auch abrasiv sein kann

BESTELLBEISPIEL:
Abzweig verstärkt HV MS 2mm 102RO 102RO 63RO 45Grad RAL 5009

Spezifikation
  • ø A (mm)ø B (mm)ø C (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    636363MS2mm0,5040134101‍
    10210263MS2mm4,0040134121‍
    102102102MS2mm5,1140134131‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-hv-reinforced-branch
  • ProduktfamilieHigh Vacuum
  • ProduktgruppeBranches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMild Steel
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien