Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QFS Clip Premium, Kit with Gasket

QFS Clip Premium, Kit with Gasket

Google-Übersetzung,

Nordfab Quick-Fit®-Clips ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung während der Installation sowie eine spätere Entfernung und Wiederverwendung von QF-Komponenten. Die interne Dichtung garantiert eine dichte Verbindung. QFS-Clips werden mit einer Kanalenddichtung geliefert, um Leckagen weiter zu minimieren.
Technische Daten
• Ölbeständiges Polymer für allgemeine Zwecke
• Funktioniert gut mit vielen Öl-, Wasser- und Hydraulikflüssigkeitsanwendungen
• Gute Reißfestigkeit
• Sollte nicht mit Lösungsmitteln wie Aceton, MEK, Ozon, chlorierten Kohlenwasserstoffen und Nitrokohlenwasserstoffen verwendet werden
• Leitet Strom
• Klassifizierung: 1. ASTM D-2000 M2BG510 A24 B34 EO14 EO34 EF11 EF21
• Temperaturbereich: -34° C bis +107°C / zeitweise: +138° C

BESTELLBEISPIEL:
Clip P QFS Galv 315QF Kit mit Dichtung

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv0,118210000712‍
    100Galv0,128210000713‍
    125Galv0,148210000714‍
    140Galv0,158210000715‍
    150Galv0,198210000716‍
    160Galv0,248210000717‍
    180Galv0,278210000718‍
    200Galv0,288210000719‍
    224Galv0,38210000720‍
    250Galv0,328210000721‍
    300Galv0,598210000722‍
    315Galv0,638210000723‍
    350Galv0,698210000724‍
    400Galv0,728210000725‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-qfs-clip-premium-kit-with-gasket
  • ProduktfamilieQFS Ducting
  • ProduktgruppeDuct & Clips
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien