Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flanged Long Radius Elbow 10ga

Flanged Long Radius Elbow 10ga

Google-Übersetzung,

10 Gauge-Kniestücke (Bögen) mit großem Radius ermöglichen eine Änderung der Luftstromrichtung in einer Staubsammelleitung. 10 Gauge-Kniestücke aus verzinktem Stahl sind standardmäßig mit Winkelflanschenden (ANGFL) ausgestattet. Winkelflansche werden lose angebracht und über eine Vanstone-Lippe gehalten.

Alle Nordfab-Kniestücke sind mit 90°-, 60°-, 45°- und 30°-Bögen erhältlich.

10 Gauge-Kniestücke werden in massiv verschweißter Ausführung geliefert und bieten eine leckagefreie Naht. Durch die Vermeidung von Luftleckagen wird die Effizienz des Staubsammelsystems verbessert und Energiekosten gespart.

Die 10-Gauge-Stahlkonstruktion bietet zusätzliche Haltbarkeit für Anwendungen mit hoher Beanspruchung.

  • Verzinkte Stahlkonstruktion
  • Erhältlich mit Flanschen mit individuellem Lochmuster
  • Zusätzliche Materialstärken umfassen Standard 22 und 20, 18, 16, 14 und 12
  • Flanschdichtungen erhältlich

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, wenn Sie Hilfe bei größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflanged-long-radius-elbow-10ga
    • ProduktfamilieFlanged Ducting
    • ProduktgruppeElbows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Belize
    Bermuda
    Britische Jungferninseln
    Costa Rica
    Kanada
    Mexiko
    Panama
    Puerto Rico
    Sankt Martin
    USA