Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flanged Pipe 12ga

Flanged Pipe 12ga

Google-Übersetzung,

Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.

Unser Flanschkanalrohr der Stärke 12 ist für Anwendungen geeignet, die Rohrgrößen über 24 Zoll Durchmesser erfordern oder bei denen Flanschverbindungen erforderlich sind.

Das 12-Gauge-Material bietet zusätzliche Haltbarkeit, die bei abrasiven Materialien/Anwendungen mit hohem Verschleiß erforderlich sein kann.

Nordfab® 12 Gauge-Rohre haben eine plasmageschweißte Naht, die für eine leckagefreie Abdichtung sorgt. Durch die Beseitigung von Luftleckagen entsteht ein effizienteres Staubsammelsystem, das Energiekosten spart.

Die rotierenden Winkelflansche nach Industriestandard an unseren Flanschrohren werden durch Van Stone-Lippen an den Rohrenden gehalten. Die Rohrlänge beträgt nominell 5′.

  • Winkelflanschdichtungen erhältlich.
  • Verwenden Sie unseren Winkelflanschadapter für schnelle Verbindungen mit QF-Rohren und -Fittings.
  • Verzinkte Stahlkonstruktion
  • Erhältlich mit QF-Enden in Durchmessern bis zu 24 Zoll und anderen Endtypen
  • Optionale Materialstärken umfassen Standard 22 und 20, 14, 18, 16 und 10

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, um Hilfe zu optionalen Endtypen, größeren Größen und Material-/Messoptionen zu erhalten.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflanged-pipe-12ga
    • ProduktfamilieFlanged Ducting
    • ProduktgruppePipes & Flanges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit