Nordfab QF®-Schlauchadapter ermöglichen die Verbindung von Quick-Fit ® (QF)-Rohrleitungen zu Flexschläuchen. Das Schlauchende ist mit einer Wulst versehen, damit der Schlauch mit der Schlauchschelle oder Brückenschlauchschelle besser befestigt werden kann.
Zur Verwendung mit flexiblem schwarzen Gummischlauch, durchsichtigem Gummischlauch oder elektrostatisch ableitendem Urethanschlauch von Nordfab.
- Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS (wie unten gezeigt) oder optional in 316SS oder Kohlenstoffstahl
- Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 72 Zoll und anderen Endtypen
- Optionale Stärken Standard 22 und 20, 18, 14 und 12
Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, wenn Sie Hilfe zu benutzerdefinierten Endtypen, größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.
Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.