Quick-Fit® Tap-Ins sind standardmäßig mit QF-Rollenden ausgestattet und ermöglichen eine schnelle Verbindung mit anderen QF®-Rohrleitungen. Sie werden verwendet, um in vorhandene Rohrleitungen zu schneiden und so einen neuen Quick-Fit (QF)-Abschnitt zu beginnen.
Die Materialkonstruktion der Stärke 18 sorgt für zusätzliche Haltbarkeit.
- Geben Sie bei der Bestellung das Material, die Stärke (falls nicht standardmäßig), die Abmessungen A (vorhandener Rohrdurchmesser) und C sowie die Endarten an, wenn es sich nicht um QF handelt.
- Sattellänge und -breite = 3" in alle Richtungen vom Abzweigrohr C
- Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS
- Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 72 Zoll und anderen Endtypen
- Weitere verfügbare Stärken sind Standardstärken 22 und 20, 16, 14, 12 und 10
Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, um Hilfe zu optionalen Endtypen, größeren Größen und Material-/Messoptionen zu erhalten.
Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.