Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QF Tee Branch 18ga

QF Tee Branch 18ga

Google-Übersetzung,

Quick-Fit®-T-Abzweige sind standardmäßig mit gerollten QF-Enden ausgestattet und ermöglichen so eine schnelle Verbindung mit anderen QF®-Rohrleitungen.

Die Materialkonstruktion der Stärke 18 sorgt für zusätzliche Haltbarkeit.

  • Geben Sie bei der Bestellung Material, Stärke (falls nicht standardmäßig), Abmessungen A und C und Endausführungen an, falls es sich nicht um QF handelt.
  • A1 bis A2 müssen die gleiche Abmessung haben. C muss gleich oder kleiner als die A-Abmessungen sein.
  • Verwenden Sie die folgende Formel, um die Länge zu bestimmen: L = C + 8"
  • Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS
  • Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 72 Zoll und anderen Endtypen
  • Weitere verfügbare Stärken sind Standardstärken 22 und 20, 16, 14, 12 und 10

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, wenn Sie Hilfe zu unten nicht gezeigten Zweigkonfigurationen, größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.

Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqf-tee-branch-18-gauge
    • ProduktfamilieQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • ProduktgruppeBranches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Belize
    Bermuda
    Britische Jungferninseln
    Costa Rica
    Kanada
    Mexiko
    Panama
    Puerto Rico
    Sankt Martin
    USA