Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flanged Double Branch 14ga 30°

Flanged Double Branch 14ga 30°

Google-Übersetzung,

Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.

Nordfab®-Flansch- Doppelabzweige der Stärke 14 haben standardmäßig einen Winkel von 30º zwischen den Schenkeln, optional 45º.

Verzinkter Stahl der Stärke 14 bietet zusätzliche Haltbarkeit bei stark beanspruchten Anwendungen. Y-Abzweige der Stärke 14 haben leckagefreie, solide Schweißnähte. Durch die Beseitigung von Luftleckagen wird das Staubsammelsystem effizienter und spart Energiekosten.

Flanschdoppelabzweige sind standardmäßig an beiden Enden mit Winkelflanschen nach Industriestandard ausgestattet. Die Flansche werden über eine Vanstone-Lippe gehalten, sodass die Bolzenlöcher leicht mit denen an vorhandenen Flanschverbindungen ausgerichtet werden können.

  • Geben Sie bei der Bestellung A, B, C und D an. Hinweis: (A – C) ≥ (CB) und (C) ≥ (D)
  • Verwenden Sie die folgende Formel, um die Länge zu bestimmen: L = CX 2 + 15”
  • Erhältlich mit QF-Enden in Durchmessern bis zu 24", Flanschdurchmessern bis zu 72" und anderen Endtypen
  • Weitere verfügbare Materialstärken sind Standardstärken 22 und 20, 18, 16, 12 und 10
  • Flanschdichtungen erhältlich

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, um Hilfe zu optionalen Endtypen, größeren Größen und Material-/Messoptionen zu erhalten.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerus-flanged-double-branch-30deg-14-gauge
    • ProduktfamilieFlanged Ducting
    • ProduktgruppeBranches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit