Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QF Manual Diverter 14 ga

QF Manual Diverter 14 ga

Google-Übersetzung,

Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.

Unsere manuellen Umschaltventile der Stärke 14 bieten eine hocheffiziente und kostengünstige Methode zur Umleitung des Material- oder Luftstroms.

  • Gehäuse aus hochbelastbarem, 3/16 Zoll dickem, schwarz lackiertem Metall (Kohlenstoffstahl) mit Schweißnähten. Übergänge aus 14 Gauge verzinktem Stahl. Mit hochbelastbaren Flanschlagern und Gummidichtung in der Tür.
  • Erhältlich mit Quick-Fit™ (QF) gerollten Enden in Größen bis zu 24 Zoll Durchmesser oder Flanschenden. Das Flanschende ist ein standardmäßiger drehbarer Winkelflansch, der über eine Vanstone-Lippe gehalten wird.
  • Nur 45º-Winkel.
  • Andere Größen auf Anfrage erhältlich.
  • Rückfluss auf Anfrage möglich.
  • Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 24 Zoll und anderen Endtypen
  • Optionale Messgeräte 18, 16 und 12

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, um Hilfe zu den Material-/Endtypoptionen zu erhalten.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerus-qf-manual-diverter-14-ga
    • ProduktfamilieQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • ProduktgruppeDiverter Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Belize
    Bermuda
    Britische Jungferninseln
    Costa Rica
    Kanada
    Mexiko
    Panama
    Puerto Rico
    Sankt Martin
    USA