Nordfab fertigt Leitungen für Staub-, Nebel- und Rauchabsaugsysteme. Kontaminierte Luft wird von Maschinen oder Prozessen über QF Pipe und andere Quick-Fit-Leitungen zu einem Sammler/Filter geleitet, was zu saubererer Luft in Arbeitsbereichen führt.
Nordfab® QF-Rohre aus besonders langlebigem, verzinktem 14-Gauge -Stahl mit gerollten Quick-Fit® (QF)-Enden ermöglichen eine schnelle, einfache Installation oder Demontage mithilfe unserer Quick-Fit-Klemme.
Das QF-Rohr der Stärke 14 verfügt über eine plasmageschweißte, solide Naht, die für eine leckagefreie Abdichtung sorgt. Durch die Vermeidung von Luftleckagen wird das Staubsammelsystem effizienter und spart Energiekosten.
• Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 72 Zoll und anderen verschiedenen Endtypen
• Weitere verfügbare Stärken sind 22, 20, 18, 16, 12 und 10
Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, wenn Sie Hilfe zu größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Belize |
Bermuda |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Kanada |
Mexiko |
Panama |
Puerto Rico |
Sankt Martin |
USA |