Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.
Nordfab®-Rohrabzweige mit Flansch in Y-Form (manchmal auch „echte Y-Stücke“ genannt) haben zwischen den Schenkeln standardmäßig einen Winkel von 60º, optional 90º. Die 1,2-mm-Stahlkonstruktion sorgt für zusätzliche Haltbarkeit. Standardmäßig mit unseren drehbaren Winkelflanschenden (AFL).
Geben Sie bei der Bestellung von Y-Abzweigen A, B, C an.
Sowohl B als auch C müssen jeweils mindestens 50 % von A betragen, wobei B oder C mindestens 80 % des gegenüberliegenden Beins ausmachen muss.
Verwenden Sie die folgende Formel, um die Länge zu bestimmen: L = A + 4”.
• Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS (wie unten gezeigt) oder optional in 316SS oder Kohlenstoffstahl
• Erhältlich mit QF-Enden in Durchmessern bis zu 24 Zoll und anderen Endtypen
• Erhältlich mit 60° oder 90° Winkel
• Optionale Stärken: Standard 22 und 20, 18, 14, 12 und 10
Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, wenn Sie Hilfe zu 16-Gauge-Y-Abzweigen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Belize |
Bermuda |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Kanada |
Mexiko |
Panama |
Puerto Rico |
Sankt Martin |
USA |