Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emergency Lighting Arque
Emergency Lighting Arque
Emergency Lighting Arque
Emergency Lighting Arque
    Normagrup

    Emergency Lighting Arque

    Google-Übersetzung,

    Minimalistisches Design, maximale Vielseitigkeit.

    Die neue ARQUE-Notbeleuchtungsfamilie basiert auf einem innovativen und minimalistischen Runddesign und besticht durch ihr kompaktes Format, ihre Wartungsfreundlichkeit und ihre große Vielseitigkeit. Erhältlich in Standardausführung (IP44) und wasserdicht (IP65) wird sie durch eine breite Palette an Sonderzubehör ergänzt, darunter Modelle mit transparentem oder opalem Diffusor. Die Leuchten sind in Schwarz oder Weiß erhältlich und können optional mit einer Farbtemperatur von 3000 K gefertigt werden (siehe Bedingungen).

    Highlights:

    • Kompaktes und innovatives kreisförmiges Design.
    • Verfügbar in IP44 und IP65 für verschiedene Umgebungen.
    • Große Auswahl an Zubehör und Diffusoroptionen.
    • Zwei Ausführungen: Schwarz und Weiß, mit optionaler 3000K-Version.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralumbrado-emergencia-arque
    • ProduktfamilieArque
    • ProduktgruppeAlumbrado emergencia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)47
    • Breite (mm)97
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • Klassifizierung26 52 00
    • Format2014TitelEmergency Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting