Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
    Nurus

    Taklamakan

    Google-Übersetzung,
    Taklamakan wurde so entworfen, dass es für den menschlichen Körper geeignet ist und sich von den geometrischen Linien des täglichen Lebens inspirieren lässt. Sie ist nach Chinas größter Sandwüste benannt und erinnert optisch an Sanddünen. Taklamakan verleiht dem Raum, in dem es verwendet wird, Tiefe; und schafft eine natürliche und warme Umgebung mit seinen Ahorn- und weißen Polycor-Optionen. Taklamakan ist ein international registriertes Produkt mit dem Motto „Design with Love, Love with Wood“.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTaklamakan
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)1530
    • Tiefe (mm)495
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit