Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
nVent ProLine Containment System Chimney Ceiling Panel
nVent

nVent ProLine Containment System Chimney Ceiling Panel

Google-Übersetzung,

Schornstein-Deckenplatte wird oben auf dem Eindämmungszentrum montiert und wird mit dem Eindämmungssystem-Schornstein verwendet, um heiße Abgase aus dem Zentrum zu leiten.

Spezifikation
  • Features & Benefits

    • Chimney Ceiling Panel mounts on top of containment center
    • Used with Containment System Chimney to direct hot exhaust out of center
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Sealed containment, Chimney Ceiling Panels are used with chimney to direct hot exhaust air into drop ceiling, duct work or other means back to the computer room cooling devices

    Specifications

    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Finish Powder Coated
    • Thickness 16 ga
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhoffman-proline-containment-system-chimney-ceiling-panel
  • ProduktfamilienVent Data Center Solutions
  • ProduktgruppeAisle Containment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • ETIM-CodeEC002500
  • ETIM-NameNetwork cabinet
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
  • Klassifizierung27 21 00
  • Format2014TitelData Communications Network Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA