Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
nVent ProLine Containment System Express Sealed Doors
nVent

nVent ProLine Containment System Express Sealed Doors

Google-Übersetzung,

Konzipiert für 48 Zoll (1200 mm) breite Gänge. Kann auch Vorteile für breitere Gänge bieten. Eine 48 Zoll (1219 mm) breite Version dichtet Gänge von 46 Zoll (1168 mm) bis 54 Zoll (1372 mm) und eine 72 Zoll (1829 mm) breite Version dichtet Gänge von 70 Zoll (1778 mm) bis ab 78 Zoll (1981 mm). Kundenspezifische Lösungen können auch Vorteile für breitere Gänge bieten.

Spezifikation
  • Features & Benefits

    • Aisle doors either slide or swing bi-directionally to provide quick access to aisle way
    • Designed for 48-inch (1200 mm) wide aisles, but can also provide benefits for wider aisles
    • The Bi-directional doors require a minimum 6-inch (152 mm) clearance from the front edge of the cabinet along its entire height for the hinges to attach
    • Works with a variety of cabinets 76-inch (1930 mm) and taller
    • Doors can be installed to hot or cold aisle
    • Doors attached to side of rack magnetically
    • Tool-less design allows for easy installation, removal, and re-installation
    • Solution for both new builds and retrofit data centers
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway
    • Express containment system includes magnetic mounting for quick-install
    • Express containment models features tool-less installation with exclusive Magswitch technology

    Specifications

    • Finish Powder Coated
    • Color Light Gray
    • Color Code RAL 7035
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhoffman-proline-containment-system-express-sealed-doors
  • ProduktfamilienVent Data Center Solutions
  • ProduktgruppeAisle Containment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • ETIM-CodeEC002500
  • ETIM-NameNetwork cabinet
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
  • Klassifizierung27 21 00
  • Format2014TitelData Communications Network Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA