Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
nVent ProLine Containment System Window Ceiling Panel
nVent

nVent ProLine Containment System Window Ceiling Panel

Google-Übersetzung,

Fenster-Deckenplatten bestehen aus leicht zu modifizierenden 0,22 Zoll (6 mm) Polycarbonatplatten, um den örtlichen Brandbekämpfungsvorschriften gerecht zu werden. Obenliegende Fensterscheibe aus 0,22 Zoll. Polycarbonat.

Spezifikation
  • Features & Benefits

    • Frame made of 16 gauge steel
    • Overhead window panel made of .22-inch polycarbonate
    • Sealed containment, Window Ceiling Panels have easily modified .22-in. polycarbonate panels to accommodate local fire suppression codes (sprinkler heads)
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway

    Specifications

    • Material Mild Steel
    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Thickness 16 ga
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhoffman-proline-containment-system-window-ceiling-panel
  • ProduktfamilienVent Data Center Solutions
  • ProduktgruppeAisle Containment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • ETIM-CodeEC002500
  • ETIM-NameNetwork cabinet
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
  • Klassifizierung27 21 00
  • Format2014TitelData Communications Network Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA