Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Checkerboard grass / paving stones
Checkerboard grass / paving stones
Checkerboard grass / paving stones
Checkerboard grass / paving stones
Checkerboard grass / paving stones
Checkerboard grass / paving stones
Checkerboard grass / paving stones

    Checkerboard grass / paving stones

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Dieses Layoutmuster verwendet das von O2D ENVIRONNEMENT® entworfene durchlässige und grüne Fahrbahnbelagsystem:
    • TTE® Multidrain Plus zum Auffüllen mit TTE®-Betonpflaster und zur Begrünung
    • Ein fruchtbares, entwässerungsverbessertes und tragfähiges Fundamentmaterial, das für das Parken von leichten Fahrzeugen ausgelegt ist (siehe technische Informationen in den Spezifikationen)

    Es wird ein gestaffeltes Layoutmuster verwendet (Rastermaß: 80 x 40 cm), und physische Kantenstrukturen sind vorgesehen.

    Das Verlegemuster besteht aus einem Karopflaster/Grasfüllung dank des TTE®-Betonpflasters und einer Begrünung in situ. Das TTE®-System ist modular aufgebaut: Eine einzige Basisstruktur bietet Platz für verschiedene Füllungsoptionen (Pflaster/Gras/Kies).

    Die Kontrolle Pflaster/Gras ermöglicht es, 50 % der Vegetation auf der Oberfläche des durchlässigen Parkplatzes zu erhalten.

    Dieses Verlegemuster kann auch auf Zufahrtsstraßen für leichte Fahrzeuge oder Rettungsdienstzufahrten (mit angepasster Tragfähigkeit der Fundamente) angewendet werden.

    TTE® green Systeme bieten mehrere Vorteile:
    - Technische Vorteile: optimale Tragfähigkeit und Lastverteilung (herausragende statische Belastbarkeit: 10 Newton/mm², entspricht 1.000 Tonnen/m²), optimaler Schutz des Wurzelwerks von Gras durch 14 mm Zellwandstärke und Substratfüllung bis zu einer Höhe von -1 cm
    - Anwendungen: Flexibilität des Designs und Anpassungsfähigkeit an Anwendungen in Verbindung mit der Vielseitigkeit der Füllungen
    - Umweltnutzen: Schonung der Wasserressourcen, Begrünung von Räumen, Förderung der Biodiversität der Böden, Verringerung des städtischen Wärmeinseleffekts

    TTE® Multidrain Plus Gitter sind ein Öko-Material, das durch ein hochwertiges Recyclingsystem aus recycelten Hausabfällen hergestellt wird (nach dem deutschen DUAL-System). Recycelt, recycelbar und reversibel trägt dieses Material zur Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft bei. Die von O2D ENVIRONNEMENT entwickelten wasserdurchlässigen Belagssysteme werden im Rahmen von Ökodesign-Projekten empfohlen, die die natürliche Versickerung von Regenwasser und die Bereitstellung von Grünflächen einbeziehen.

    Anwendungen: durchlässige Parkplätze, begrünte Parkplätze mit Rasen und Pflaster

    Spezifikation
    • Technical information on the fertile foundation material for light vehicle parking with a grass/paver infill

      Composition :
      •  15 cm thickness: TP GREEN soil and stone foundation material
       o 75% crushed material of particle size 20/40 mm
           o 25% organic substrate (topsoil/washed sand/compost) of particle size 0/10 mm
      •  3 cm thickness: LP GREEN fertile bedding course
           o 60% crushed material of particle size 4/6 mm
           o 20 % topsoil/loam mixture of particle size 0/10 mm
           o 20% sand of particle size 0/4 mm

      Prepared base/sub-base (-23 cm in relation to level 0):
      •  The requisite permeability below this foundation system is such that K > 10-6 m/s
      •  The load-bearing level required is such that EV2 > 40 MPa (EV2/EV1 < 2)
      •  We recommend the installation of a permeable anti-contaminant geotextile membrane

      This fertile foundation material composition ensures both load-bearing and drainage capabilities, and provides the requisite nutrients for the effective rooting of grass. It is recommended that the thickness of the sub-base (for example, 20/40 mm crushed drainage gravel) should be adjusted and/or any other facility should be incorporated, if the natural ground surface does not possess the requisite infiltration properties, or for the satisfaction of project design requirements. The load-bearing level should be appropriate to the intended application.

      Technical information on TTE® grid

      Product name:
      TTE® MultidrainPlus grid

      Material:
      100% recycled and recyclable domestic mixed plastic – German DUAL system

      Dimensions:
      Approximate dimensions: length 80 x width 40 x height 6 cm (+/- 2mm), comprised of 32 cells of dimensions 8 x 8 cm (1 m² = 3.125 grids)

      Colouring of grids:
      Anthracite grey (variable)

      Weight - unladen:
      Approximately 9 kg/grid, or approximately 28 kg/m² unladen

      Weight – pre-grassed:
      Approximately 22 kg/grid, or approximately 69 kg/m² pre-grassed

      Surface finish:
      Anti-slip ribs of thickness 2 mm

      Underside:
      T-profile support width of approximately 4.2 cm – 1.5 cm assembly joint on either side

      Static load resistance:
      10 Newtons/mm² (equivalent to 1,000 tonnes/m²)

      Puncture resistance:
      > 100 kN on a surface of diameter 20 cm (compliant for emergency service roadways) – GINGER CEBTP certification

      Axle loading:
      20 tonnes (147 kN)/unit of 4 unladen cells (20 x 20 cm) – Certified by the TÜV SUD (official German certification organization)

      Technical information on TTE® concrete paving

      Product name:
      TTE® concrete paving

      Dimensions:
      Length 7.4 x width 7.4 x height 4.9 cm

      Colours available:
      Grey, red, anthracite, yellow stone, brown, white, green, blue, pink

      Weight:
      615 g/paving stone

      Infill recommendation (unfilled grid)

      Grassing in situ:
      Pre-seeded substrate O2D SR GREEN®

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercheck-grass-paving-stones
    • ProduktfamilieComplete Systems
    • ProduktgruppeGrassed parking lot for light vehicules
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialOrganisch
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaving systems
    • Klassifizierung32 01 19
    • Format2014TitelRigid Paving Surface Treatment
    • OmniClassNummer23-11 21 17
    • OmniClassTitelPaving Blocks
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Südamerika Nordamerika Ozeanien Afrika
    Belgien
    Französisch-Guyana
    Guadeloupe
    Neukaledonien
    Réunion
    Frankreich
    Martinique
    Wallis und Futuna
    Luxemburg
    Sankt Pierre und Miquelon
    Schweiz