Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TTE grid
TTE grid
TTE grid
TTE grid
TTE grid
TTE grid
TTE grid
TTE grid
TTE grid
TTE grid

    TTE grid

    Google-Übersetzung,

    TTE®-Gitter sind ein diffusionsoffener Bodenbelag, der das natürliche Versickern von Regenwasser auf Flächen ermöglicht, die für den Verkehr von Fahrzeugen und Personen bestimmt sind.

    O2D ENVIRONNEMENT hat grüne und mineralbasierte Systeme für den Einsatz von durchlässigen Parkplätzen, entwässerten Zufahrtsstraßen zu Parkplätzen, begrünten Parkplätzen, entwässerten gepflasterten oder geschotterten Parkplätzen, grünen Zufahrtsstraßen für Notdienste und PRM-zugänglichen durchlässigen Fußgängerwegen entwickelt , Innenhöfe usw.

    Technische Vorteile der TTE®-Gitter:

    - Widerstand und Lastverteilung
    Außergewöhnliche statische Belastbarkeit: 10 Newton/mm² (entspricht 1.000 Tonnen/m²). Optimale seitliche Lastverteilung durch die Struktur der Gitter, ihr Montagesystem und die große Bodenkontaktfläche.

    - Vielseitigkeit der Füllungen auf einer einzigen Gründungsstruktur
    Gestaltungsflexibilität für Layouts unter Berücksichtigung von Nutzungs- und Landschaftspräferenzen: 100 % grün, begrünt mit gepflasterten Laufflächen, Schachbrettpflaster/Begrünung usw.

    - Schutz des Grases
    14 mm Zellwandstärke und empfohlene Füllung bis -1 cm für optimalen Schutz der Wurzelstruktur von Gras.

    Vorteile für die Umwelt:
    - Erhaltung der Wasserressourcen
    - Reduzierung des städtischen Wärmeinseleffekts
    - Förderlich für die Biodiversität der Böden

    Anwendungen:
    - Grüne Parkplätze
    - Durchlässige gepflasterte Parkplätze
    - Durchlässige Kiesstellplätze
    - Durchlässige Zufahrtsstraßen für leichte Fahrzeuge
    - Grüne Rettungswege
    - PRM-zugängliche durchlässige Parkplätze
    - Geh- oder Radwege

    Jedes von O2D ENVIRONNEMENT entwickelte System besteht aus einer Grundabdeckung (TTE®-Gitter), einer Füllung und einer geeigneten Fundamentzusammensetzung.
    • TTE MULTIDRAIN-System: TTE®-Gitter zur Begrünung + fruchtbare Bodengründe
    • O2D GREEN-System: vorbegrünte TTE®-Gitter + fruchtbare Grundmaterialien
    • O2D PAVE-System: TTE®-Gitter für Pflasterfüllungen + mineralische Untergrundmaterialien
    • O2D MINERAL-System: TTE®-Gitter für Kiesfüllung + mineralische Untergrundmaterialien

    Als wirklich grünes Material werden TTE®-Gitter aus recyceltem Hausmüll nach dem deutschen DUAL-System hergestellt. Dieses Material ist das Ergebnis eines hochwertigen Recyclingsystems von der Sammlung der Haushaltsverpackungen bis zur industriellen Verarbeitung. Recycelt, recycelbar und reversibel trägt dieses Material zur Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft bei.

    Das TTE®-System wird im Rahmen von Entwicklungsprojekten empfohlen, die die nachhaltige Bewirtschaftung von Regenwasser beinhalten. Es bietet eine Alternative zu porösen Belägen, grünen Betonfundamentplatten oder Gehwegplatten mit Pflanzenbewuchs zwischen den Fugen. Dieses System wurde speziell für den Abschluss von durchlässigen und begrünten Parkplätzen und Zufahrtsstraßen entwickelt. Das TTE®-System bietet eine technische Antwort auf die Anforderungen an Tragfähigkeit, Versickerung und langfristige Nachhaltigkeit der Begrünung und gewährleistet dank der Vielseitigkeit der Füllungen eine erfolgreiche Landschaftsintegration.

    Spezifikation
    • TTE® grids are available:
      •  unfilled, for filling with paving (O2D PAVE) or gravel (O2D MINERAL), or for grassing in situ (TTE MULTIDRAIN for grassing)
      •  pre-grassed (O2D GREEN)

      TTE® paving is specially-designed concrete paving for insertion in the cells of TTE® grids. This system is employed for the marking and demarcation of parking spaces, or for the creation of fully-paved, drainage-enhanced parking spaces, pedestrian walkways or cycle paths with PRM-access.

      Technical information on TTE® grid

      Product name:
      TTE® MultidrainPlus grid

      Material:
      100% recycled and recyclable domestic mixed plastic – German DUAL system

      Dimensions:
      Approximate dimensions: length 80 x width 40 x height 6 cm (+/- 2mm), comprised of 32 cells of dimensions 8 x 8 cm (1 m² = 3.125 grids)

      Colouring of grids:
      Anthracite grey (variable)

      Weight - unladen:
      Approximately 9 kg/grid, or approximately 28 kg/m² unladen

      Weight – pre-grassed:
      Approximately 22 kg/grid, or approximately 69 kg/m² pre-grassed

      Surface finish:
      Anti-slip ribs of thickness 2 mm

      Underside:
      T-profile support width of approximately 4.2 cm – 1.5 cm assembly joint on either side

      Static load resistance:
      10 Newtons/mm² (equivalent to 1,000 tonnes/m²)

      Puncture resistance:
      > 100 kN on a surface of diameter 20 cm (compliant for emergency service roadways) – GINGER CEBTP certification

      Axle loading:
      20 tonnes (147 kN)/unit of 4 unladen cells (20 x 20 cm) – Certified by the TÜV SUD (official German certification organization)

      Technical information on TTE® concrete paving

      Product name:
      TTE® concrete paving

      Dimensions:
      Length 7.4 x width 7.4 x height 4.9 cm

      Colours available:
      Grey, red, anthracite, yellow stone, brown, white, green, blue, pink

      Weight:
      615 g/paving stone

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdalle-tte
    • ProduktfamilieGrid
    • ProduktgruppeSpecial parking places
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNamePaving blocks
    • UNSPSCCode30171701
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaving systems
    • OmniClassNummer23-11 21 17
    • OmniClassTitelPaving Blocks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Südamerika Nordamerika Ozeanien Afrika
    Belgien
    Französisch-Guyana
    Guadeloupe
    Neukaledonien
    Réunion
    Frankreich
    Martinique
    Wallis und Futuna
    Luxemburg
    Sankt Pierre und Miquelon
    Schweiz