O2D fruchtbares Gründungsmaterial für Rettungsdienstzufahrten wird im Rahmen der Entwicklung grüner Rettungsdienstzufahrten mit dem TTE®-System empfohlen. Je nach Einsatz einer Fahrspur oder eines Zuwegs wird die erforderliche Tragfähigkeit angepasst.
Dieses von O2D ENVIRONNEMENT empfohlene Fundamentmaterial besteht aus Mischungen aus Schotter und organischem Material. Die technischen Eigenschaften dieses fruchtbaren Untergrundmaterials wurden in Verbindung mit dem durchlässigen TTE®-Bodenbelag definiert: TTE®-Gitter zur Ortsbegrünung (TTE MULTIDRAIN) oder vorbegrünte TTE®-Gitter (O2D GREEN).
Empfohlene Zusammensetzung des fruchtbaren Grundmaterials:
• 15 cm Dicke: TP GREEN Boden- und Steinfundamentmaterial
o 75 % zerkleinertes Material mit einer Korngröße von 20/40 mm
o 25 % organisches Substrat (Mutterboden/gewaschener Sand/Kompost) der Körnung 0/10 mm
Die erforderliche Tragfähigkeit des Boden- und Steinfundamentmaterials ist so, dass EV2 > 60 MPa (EV2/EV1 < 2)
• 3 cm Dicke: LP GREEN fruchtbare Einstreuschicht
o 60 % zerkleinertes Material mit einer Korngröße von 4/6 mm
o 20 % Oberboden/Lehm-Mischung der Körnung 0/10 mm
o 20 % Sand der Körnung 0/4 mm
Vorbereiteter Sockel / Untergrund (-23 cm bezogen auf Ebene 0):
• Die erforderliche Durchlässigkeit unterhalb dieses Gründungssystems ist derart, dass K > 10 -6 m/s ist
• Das erforderliche Tragfähigkeitsniveau ist so, dass EV2 > 60 MPa (EV2/EV1 < 2)
• Wir empfehlen die Installation einer durchlässigen Anti-Schadstoff-Geotextilmembran
Diese fruchtbare Zusammensetzung des Grundmaterials gewährleistet sowohl die Tragfähigkeit als auch die Entwässerungsfähigkeit und liefert die erforderlichen Nährstoffe für die effektive Verwurzelung des Grases.
Es wird empfohlen, die Dicke des Untergrunds (z. B. 20/40 mm gebrochener Drainagekies) anzupassen und/oder eine andere Einrichtung einzubauen, wenn die natürliche Bodenoberfläche nicht die erforderlichen Versickerungseigenschaften aufweist, oder für die Erfüllung von Projektdesignanforderungen.
Die Tragfähigkeit sollte dem Verwendungszweck angemessen sein.
Anwendungen:
- Grüne Rettungswege
- Grüne Feuerwehrzufahrten
- Durchlässige Rettungswege
- Durchlässige Feuerwehrzufahrten
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Südamerika | Nordamerika | Ozeanien | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Belgien | Französisch-Guyana | Guadeloupe | Neukaledonien | Réunion |
Frankreich | Martinique | Wallis und Futuna | ||
Luxemburg | Sankt Pierre und Miquelon | |||
Schweiz |