O2D-Mineralfundament für PKW-Zufahrtsstraßen wird im Zusammenhang mit der Entwicklung von befestigten Zufahrtsstraßen für durchlässige Parkplätze empfohlen.
Dieses Fundamentmaterial, das von O2D ENVIRONNEMENT empfohlen wird, besteht aus offenem, zerkleinertem Straßenbett ohne feine Partikel. Die technischen Eigenschaften dieses mineralischen Untergrundmaterials wurden in Verbindung mit dem diffusionsoffenen Bodenbelag TTE® definiert: TTE®-Gitter für Pflasterfüllung (O2D PAVE).
Empfohlene Zusammensetzung der Mineral Foundation:
• 15 cm Dicke: 2/20 mm oder 2/32 mm Schotterbettung
• 3 cm Dicke: 4/6 mm oder 3/8 mm Schottertragschicht
Vorbereiteter Sockel / Untergrund (-23 cm bezogen auf Ebene 0):
• Die erforderliche Durchlässigkeit unterhalb dieses Gründungssystems ist derart, dass K > 10 -6 m/s ist
• Das erforderliche Tragfähigkeitsniveau ist so, dass EV2 > 60 MPa (EV2/EV1 < 2)
• Wir empfehlen die Installation einer durchlässigen Anti-Schadstoff-Geotextilmembran
Diese mineralische Untergrundzusammensetzung gewährleistet sowohl die Tragfähigkeit als auch die Drainage.
Es wird empfohlen, die Dicke des Unterbaus (z. B. 20/40 mm gebrochener Drainagekies) anzupassen und/oder eine andere Einrichtung einzubauen, wenn die natürliche Bodenoberfläche nicht die erforderlichen Versickerungseigenschaften aufweist, oder für die Erfüllung von Projektdesignanforderungen.
Die Tragfähigkeit sollte dem Verwendungszweck angemessen sein.
Anwendungen:
- Durchlässige gepflasterte Zufahrtsstraße für leichte Fahrzeuge
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Südamerika | Nordamerika | Ozeanien | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Belgien | Französisch-Guyana | Guadeloupe | Neukaledonien | Réunion |
Frankreich | Martinique | Wallis und Futuna | ||
Luxemburg | Sankt Pierre und Miquelon | |||
Schweiz |