Dieses Layoutmuster verwendet das von O2D ENVIRONNEMENT® entworfene durchlässige Fahrbahnbelagsystem O2D PAVE®:
• TTE® Multidrain Plus Gitterrost zum Ausfüllen mit TTE® Betonpflaster
• Ein Drainage-verbessertes und tragfähiges Fundamentmaterial, das für das Parken von leichten Fahrzeugen ausgelegt ist (vgl. technische Informationen in den Spezifikationen)
Es wird ein gestaffeltes Layoutmuster verwendet (Rastermaß: 80 x 40 cm), und physische Kantenstrukturen sind vorgesehen.
Durchlässige gepflasterte Parkplätze werden von zwei Reihen TTE®-Betonpflaster umschlossen, für Stellplätze mit Standardabmessungen: 522,5 cm (Länge) x 250 cm (Breite). Es ist möglich, die Abmessungen von Parkplätzen anzupassen, indem die Positionierung der Pflasterlinien geändert oder Gittermodule hinzugefügt/entfernt werden.
Das TTE®-System ist modular aufgebaut: Eine einzige Basisstruktur bietet Platz für verschiedene Füllungsoptionen (Pflaster/Gras/Kies).
Das O2D PAVE®-System bietet mehrere Vorteile:
- Technische Vorteile: Optimale Tragfähigkeit und Lastverteilung (außergewöhnliche statische Belastbarkeit: 10 Newton/mm², entspricht 1.000 Tonnen/m²)
- Anwendungen: Flexibilität in der Gestaltung verbunden mit der Vielseitigkeit der Füllungen (Pflaster in neun Farben erhältlich für die Bildung von Markierungen, Option für die Kombination von Pflaster-/Gras-/Kies-Füllungen) und geringer Wartungsaufwand (Sammlung von Herbstlaub)
- Umweltvorteile: Schonung der Wasserressourcen und Verringerung des städtischen Wärmeinseleffekts
TTE® Multidrain Plus Gitter sind ein Öko-Material, das durch ein hochwertiges Recyclingsystem aus recycelten Hausabfällen hergestellt wird (nach dem deutschen DUAL-System). Recycelt, recycelbar und reversibel trägt dieses Material zur Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft bei. Die von O2D ENVIRONNEMENT entwickelten wasserdurchlässigen Belagssysteme werden im Rahmen von Ökodesign-Projekten empfohlen, die die natürliche Versickerung von Regenwasser und die Bereitstellung von Grünflächen einbeziehen.
Anwendungen: entwässerte Parkplätze, durchlässige Parkplätze, entwässerte gepflasterte Parkplätze, durchlässige gepflasterte Parkplätze, Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Südamerika | Nordamerika | Ozeanien | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Belgien | Französisch-Guyana | Guadeloupe | Neukaledonien | Réunion |
Frankreich | Martinique | Wallis und Futuna | ||
Luxemburg | Sankt Pierre und Miquelon | |||
Schweiz |