Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oatey Designline Decorative Square Shower Drains
Oatey Designline Decorative Square Shower Drains
    Oatey

    Oatey Designline Decorative Square Shower Drains

    Google-Übersetzung,

    Verleihen Sie Ihrer Dusche mit dem Oatey® Designline™ Duschablauf funktionale Eleganz. Der Centerpoint-Ablauf ist für optimale Passform, Form und Funktion in einer gefliesten Dusche konzipiert. Sein Design ermöglicht eine Feinjustierung der Ablaufhöhe ohne Drehung, um die Neigung des fertigen Bodens anzupassen. Der 2-Zoll-Ablaufadapter mit O-Ring ermöglicht die Befestigung an Standard-Abläufen. Der Ablauf ist sowohl mit PVC- als auch mit CPE-Abdichtungsfolien kompatibel. Dank des geneigten Ablaufkörpers können Sie sicher sein, dass das Wasser gleichmäßig zum Ablauf fließt. Der mitgelieferte Schmutzfangkorb dient als Haarfänger im Duschablauf und schützt vor Verstopfungen. Er ist leicht zugänglich, indem die Ablaufabdeckung mit dem Hebeschlüssel entfernt wird. Abdichtung, Klebstoff und Ablaufsockel sind separat erhältlich. Oatey-Produkte genießen seit über 100 Jahren das Vertrauen von Sanitärprofis.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroatey-designline-decorative-square-shower-drains
    • ProduktfamilieDrains
    • ProduktgruppeDrains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit