Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFM 530 Core Collection Midback Mesh Office Chair for Computer Desk
OFM 530 Core Collection Midback Mesh Office Chair for Computer Desk
OFM 530 Core Collection Midback Mesh Office Chair for Computer Desk
    OFM

    OFM 530 Core Collection Midback Mesh Office Chair for Computer Desk

    Google-Übersetzung,

    OFM 530 Core Collection Midback Mesh-Bürostuhl für Computertisch.

    Die OFM-Kernkollektion 530 mit ihrem stilvollen, belüfteten Design und der schlanken Netzrückenlehne sorgt für eine bessere Luftzirkulation für Ihren Rücken. Dieser Schreibtischstuhl verfügt über eine konturierte Mittellehne, eine schwenkbare Neigungssteuerung, hochklappbare, verstellbare Arme und einen robusten Stoffsitz in vier attraktiven Farben für außergewöhnlichen Komfort und Zuverlässigkeit. Seien Sie zuversichtlich, dass dieser Stuhl die ANSI/BIFMA-Standards erfüllt und eine empfohlene Gewichtsgrenze von 275 lb hat. Unterstützt durch die eingeschränkte lebenslange OFM-Garantie.

    Kühlender Arbeitsstuhl mit Mesh-Rücken: zusätzlicher Komfort mit einem atmungsaktiven, belüfteten Mesh-Rücken und einem Stoffsitz, der sich Ihrem Körper anpasst.
    Lordosenstütze: Dieser konturierte Schreibtischstuhl mit mittlerer Rückenlehne passt sich an verschiedene Körpertypen an und hilft, den Druck durch die integrierte Lordosenstütze zu reduzieren.
    Ergonomischer Bürostuhl: Praktisches Drehen und bequeme Neigungssteuerung erleichtern lange Tage im Büro.
    Bürostuhl mit verstellbaren Armlehnen: hochklappbar Höhenverstellbare Armlehnen bieten Komfort und ganztägige Unterstützung für Oberkörper und Schultern.
    Langlebiger Bürostuhl: Dieser strapazierfähige Bürostuhl hat ein Gewicht von 275 lbs. Gewichtskapazität und ist ANSI BIFMA-zertifiziert für Haltbarkeit und Unterstützung. Unterstützt durch die eingeschränkte lebenslange OFM-Garantie.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Arm Height: 26.4"-30.3"
      Back Size: 16.3" W x 26.8" H
      Exterior Arm Width: 24.4"
      Interior Arm Width: 23"
      Overall Depth: 27.6"
      Overall Height: 40.2"-44.1"
      Overall Width: 24.8"
      Seat Height: 17.5"-21.3"
      Seat Size: 20.1" W x 20.9" D
      Assembled Product Weight: 31 lbs
      Carton Size: 26" H x 13" W x 27" L
      Carton Cube: 5.281250
      Ship Weight: 40
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.80.30
      Ground Shippable: Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFM-530-Core-Collection-Midback-Mesh-Office-Chair
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)44.1
    • Breite (Inches)24.8
    • Tiefe (Inches)27.6
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit