Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
    OFM

    OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk

    Google-Übersetzung,

    OFM 1060 Core Collection Moderner 48-Zoll-Computertisch mit O-Rahmen aus Metall.

    Reich an industriellen modernen Designelementen, wie dem in die Tischplatte integrierten O-Rahmen, hebt sich der 48-Zoll-Computertisch aus Metall mit O-Rahmen aus Asteiche der OFM Core Collection optisch von typischen Computertischen ab. Dieser minimalistische, moderne Computertisch ist perfekt für kleine Büroräume, Heimbüros und sogar für die allgemeine Heimdekoration.Mit einem Spanplattenkern, der von hochwertigem Melaminlaminat umgeben ist, wird die robuste 1,75" dicke Holzmaserungsplatte gut tragen und Ihre Einrichtung ergänzen. Die akzentuierten O-Rahmen-Beine aus Metall des Schreibtischs haben eine pulverbeschichtete Lackierung für Langlebigkeit und verstellbare Gleiter für eine einfache Nivellierung der Oberfläche. Der Schreibtisch ist 48" lang, 24" tief und 29" hoch.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Interior Leg Space: 42.52*11.22*26.73
      Overall Depth: 23.62"
      Overall Height: 29"
      Overall Width: 47.24"
      Assembled Product Weight: 40.79 lbs
      Carton Size: 7" H 29" W 48" L
      Carton Cube: 5.638888
      Ship Weight: 47.36
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFM-1060-Core-Collection-Modern-48in-Metal-O-Frame-Computer-Desk
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeDesks
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29
    • Breite (Inches)47.24
    • Tiefe (Inches)23.62
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit