Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk
    OFM

    OFM ESS-1000 Essentials Collection Floating Top Office Desk

    Google-Übersetzung,

    OFM ESS-1000 Essentials Collection Schwebender Schreibtisch

    MODERNER SCHREIBTISCH: Dieser Home-Office-Schreibtisch hat ein klares, modernes Design mit einer Platte, die schwerelos über dem stabilen O-Bein-Rahmen zu schweben scheint.
    STABIL: Lassen Sie sich nicht von seinem leichten Aussehen täuschen; Dieser robuste Computertisch verfügt über einen hinteren Stabilisator und Nivellierfüße für garantierte Stabilität und Stärke.
    LANGLEBIG: Dieser Schreibtisch hat einen starken pulverbeschichteten Stahlrahmen und eine langlebige 3/4" dicke Platte, die jahrelang hält.
    GERÄUMIG: Mit einer großen Schreibtischfläche von 22 7/8" x 43 1/4" bietet diese Workstation viel Platz für Ihren Laptop, Desktop-Computer, Monitor und mehr.
    HOLZMASERUNG: Die Schreibtischoberfläche hat eine realistische Holzmaserung und eine subtile Textur, um sie zu einer stilvollen Ergänzung für jeden Arbeitsplatz zu machen. Erhältlich in Treibholz, Espresso und Ernte.


    In der Kollektion Essentials by OFM trifft Qualität auf Wertigkeit. Der Schreibtisch ESS-1000 verfügt über ein klares, modernes Design mit einer Platte, die schwerelos über dem O-Bein-Rahmen zu schweben scheint. Der Rahmen besteht aus starkem pulverbeschichtetem Stahl und verfügt über Nivellierfüße an allen Ecken für eine stabile Arbeitsfläche. Die strapazierfähige Platte ist 0,7 Zoll dick mit einer realistischen Holzmaserung und einer subtilen Textur, mit einer großen Schreibtischoberfläche von 22 7/8 Zoll x 43 1/4 Zoll, die Ihnen viel Platz zum Arbeiten, Lernen oder Schaffen bietet. Einfach zu montieren , das schlanke Design und der konkurrenzfähige Preis des ESS-1000 machen ihn zu einer perfekten Ergänzung für jedes Zuhause, Büro, Wohnheim oder Schule. Die Schreibtischhöhe misst 30" und hat eine Tragfähigkeit von 200 lb. Passender Rollcontainer mit 3 Schubladen ebenfalls erhältlich (separat oder als Set mit ESS-1000 erhältlich). Abgesichert durch die Essentials by OFM Lifetime Limited Warranty.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Height: 30"
      Length: 43.25"
      Material: Wood
      Number of Drawers: 2
      Number of Items: 1
      Part Number: ESS-1000
      Specification Met: ANSI/BIFMA
      Width: 23"
      Product Dimensions: 23" x 43.2" x 30"
      Weight: 38 lbs
      Shipping Weight: 40.8 lbs (View shipping rates and policies)
      ASIN: B071ZZJ5FK
      Item model number: ESS-1000-DWD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFM-ESS-1000-Essentials-Collection-Floating-Top-Office-Desk
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeDesks
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30
    • Breite (Inches)43.25
    • Tiefe (Inches)23
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit