Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk
    OFM

    OFM ESS-1006 Essentials Collection Modern 48" O-Frame Computer Desk

    Google-Übersetzung,

    OFM ESS-1006 Essentials Collection Moderner 48-Zoll-Computertisch mit O-Rahmen.

    In der OFM Essentials-Kollektion trifft Qualität auf Wert. Dieser minimalistische, moderne 48-Zoll-O-Rahmen-Computertisch in brauner Esche eignet sich perfekt für kleine Büroräume, Heimbüros und sogar für die allgemeine Heimdekoration. Mit einem Spanplattenkern, der von hochwertigem Melaminlaminat umgeben ist, verfügt der robuste 1-Zoll Die dicke Holzmaserung trägt sich gut und ergänzt Ihre Einrichtung. Die Akzent-O-Rahmen-Beine aus Metall des Schreibtischs haben eine pulverbeschichtete Lackierung in Grau für Langlebigkeit und verstellbare Gleiter für eine einfache Nivellierung der Oberfläche. Der Schreibtisch ist 48" lang, 24" tief und 29" hoch.

    Farboptionen sind Harvest, Walnut, Brown Ash, Wenge.

    Preisgünstiger O-Rahmen-Schreibtisch im modernen Stil.

    Geringer Platzbedarf, perfekt für Zuhause und kleinere Büros.
    Hochwertiges Melaminlaminat ergänzt das moderne O-Gestell.
    O-Rahmen aus Metall mit grauer Pulverbeschichtung für Langlebigkeit.
    Verstellbare Gleiter sorgen für eine einfache Nivellierung der Oberfläche und verhindern Kratzer.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Interior Leg Space: 35.4" x 23.6"
      Overall Depth: 23.62"
      Overall Height: 29"
      Overall Width: 47.24"
      Assembled Product Weight: 36.34 lbs
      Carton Size: 6" H x 28" W x 53" L
      Carton Cube: 5.152777
      Ship Weight: 44.05
      LTL Class: 110
      LTL NMFC Code: 81170-02
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFM-ESS-1006-Essentials-Collection-Modern-48in-O-Frame-Computer-Desk
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeDesks
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialHolzpressspan
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit