Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk
OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk
OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk
    OFM

    OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Table Desk

    Google-Übersetzung,

    OFM ESS-1050 Essentials Collection 48" Tisch Schreibtisch.

    In der OFM Essentials-Kollektion trifft Qualität auf Wert. Dieser industrielle, moderne 48-Zoll-Tisch verfügt über schwarze Metallbeine mit einer Tischplatte in Wenge-Holzmaserung, die sich problemlos in das Firmen- oder Heimbüro einfügt Das Desktop-Finish ist PVC-ummantelt über der MDF-Platte, die eine haltbare und stilvolle Oberfläche für die Arbeit bietet. Verstellbare Gleiter an der Basis der Beine sorgen für eine einfache Nivellierung des Schreibtisches für jede Bodenfläche. Der Schreibtisch ist 48" lang und 24" tief und 29 " hoch.

    Dieser industrielle moderne Schreibtisch fügt Ihrem Firmen- oder Heimbüro einen dekorativen und wertvollen Arbeitsplatz hinzu.
    Der dicke A-Rahmen aus Metall bietet einen robusten Industriedesign-Akzent, der ebenso klassisch wie funktional ist.
    Der Tisch bietet eine strapazierfähige Arbeitsfläche für die Verwendung am Computer oder zum Basteln mit dem modernen, mit PVC umwickelten MDF-Desktop.
    Mit einem Gewicht von weniger als 40 Pfund mag es wie ein leichter Schreibtisch erscheinen, aber es hält ein Gewicht von 200 Pfund.
    Dieser Schreibtisch zeichnet sich durch einfache und schlanke Linien aus, was auch bedeutet, dass er einfach und schnell zusammenzubauen ist.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Interior Leg Space: 40.12" x 9.84" x 27.17"
      Overall Depth: 47.24"
      Overall Height: 28.94"
      Overall Width: 23.62"
      Assembled Product Weight: 39.68 lbs
      Carton Size: 4" H x 29" W x 52" L
      Carton Cube: 3.490740
      Ship Weight: 45.19
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFM-ESS-1050-Essentials-Collection-48in-Table-Desk
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeDesks
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit